Warranty & Service
145H0380
DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 10 CONN.TWA, LINK
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Warranty & Service
145H0380
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | G-FN Substation |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 10 CONN.TWA, LINK |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Distribution units |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | Warranty & Service |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 8.5 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 7.5 Kilogram |
| Objem | 0.072 Cubic meter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424654320 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |