Danfoss logo
Distribution unit SGCI

Warranty & Service

145H0376

DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 6 CONN. TWA, LINK
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Warranty & Service

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionG-FN Substation
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisDISTRIB. UNIT SGCL-FN, 6 CONN. TWA, LINK
Product line67
Produktová skupinaDistribution units
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ výrobkuWarranty & Service

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom8.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu7.5 Kilogram
Objem0.072 Cubic meter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424654283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm