Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0359

Rozdeľovač Typ SG, 9 prípojov s prietokomerom

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Interpretácia teploty v prívode [˚C]60 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionG-FN Substation
Menovitý tlak, primárna strana [bar]6 bar
Number of connections2
Obsah batérieNo
Označenie CEYes
Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania9
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisRozdeľovač Typ SG, 9 prípojov s prietokomerom
Product line67
Produktová skupinaDistribution units
ReguláciaNo controller
Rozvodný systém podlahového vykurovaniaStainless steel with flow meter and manual air vent
Smer pripojeniaHorné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ prípoja vykurovaniaG vonk. závit
Typ výrobkuWarranty & Service
V rozsahu WEEENo
VerziaRight

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.326 Kilogram
Hmotnosť bez obalu7.5 Kilogram
Objem103.2 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428525312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm