Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0356

Distribution unit Typ SG, 6 prípojov s prietokomerom
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Warranty & Service

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionG-FN Substation
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
Number of connections6
Obsah batérieNo
PopisDistribution unit Typ SG, 6 prípojov s prietokomerom
Product line67
Produktová skupinaDistribution units
Typ výrobkuWarranty & Service

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom8.123 Kilogram
Hmotnosť bez obalu7.5 Kilogram
Objem102.555 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428525282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm