Danfoss logo
Distribution units SGCI - CDM-product-details

Distribution units SGCI - CDM

145H1886

Stainless steel manifold, 6 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Aktuátor230V
App-solution installerInstaller app with commissioning tool
App-solution userDanfoss Ally
Application typeDistribution units
Automatické vyváženieYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Funkcia adaptívneho učeniaYes
Interpretácia teploty v prívode [˚C]60 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI, 6 CONN, ICON2
Menovitý tlak, primárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V]230V Hz 50
Number of connections2
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PlánovanieYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania6
PopisStainless steel manifold, 6 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Product lineSubsystems
Produktová skupinaDistribution units
PWMYes
ReguláciaICON2 Master controller
RozhraniaBluetoothZigbee
Rozvodný systém podlahového vykurovaniaStainless steel with flow meter and manual air vent
Schválenie ULNo
Skúšobný chod ventiluYes
Smer pripojeniaTop
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ prípoja vykurovaniaG int. Thread
Typ výrobkuDistribution units SGCI - CDM
V rozsahu WEEEYes
VerziaRight
Výkon na výstup [W] [max.]2 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.4 Kilogram
Hmotnosť bez obalu8.1 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem78.736 Liter
EAN/UPC5715255013617