Distribution units SGCI - CDM
145H1884
Stainless steel manifold, 4 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H1884
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aktuátor | 230V |
| App-solution installer | Installer app with commissioning tool |
| App-solution user | Danfoss Ally |
| Application type | Distribution units |
| Automatické vyváženie | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia adaptívneho učenia | Yes |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 60 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI, 4 CONN, ICON2 |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 6 bar |
| Napájacie napätie [V] | 230 V Hz 50 |
| Number of connections | 2 |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Plánovanie | Yes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania | 4 |
| Popis | Stainless steel manifold, 4 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Product line | Subsystems |
| Produktová skupina | Distribution units |
| PWM | Yes |
| Regulácia | ICON2 Master controller |
| Rozhrania | BluetoothZigbee |
| Rozvodný systém podlahového vykurovania | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Schválenie UL | No |
| Skúšobný chod ventilu | Yes |
| Smer pripojenia | Top |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ prípoja vykurovania | G int. Thread |
| Typ príslušenstva | Distribution unit SGCI - CDM |
| Typ výrobku | Distribution units SGCI - CDM |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Výkon na výstup [W] [max.] | 2 W |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 8.2 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 6.9 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715255013587 |