Distribution units SGCI - CDM
145H0889
For CDM module, stainless steel manifold, 9 loops, ICON1 Master controller
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Distribution units SGCI - CDM
145H0889
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aktuátor | 24V |
| Application type | Distribution units |
| Automatické vyváženie | Áno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia adaptívneho učenia | Áno |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 60 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 9 CONN, TWA |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 6 bar |
| Napájacie napätie [V] | 230V Hz 50 |
| Number of connections | 2 |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania | 9 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | For CDM module, stainless steel manifold, 9 loops, ICON1 Master controller |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Distribution units |
| PWM | Áno |
| Regulácia | ICON1 Master controller |
| Rozvodný systém podlahového vykurovania | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Schválenie UL | No |
| Skúšobný chod ventilu | Áno |
| Smer pripojenia | Horné |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ prípoja vykurovania | G vonk. závit |
| Typ výrobku | Distribution units SGCI - CDM |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Verzia | Right |
| Výkon na výstup [W] [max.] | 3 W |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 10 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 9 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538200 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |