Danfoss logo
145H0883-145H0892

Distribution units SGCI - CDM

145H0885

For CDM module, stainless steel manifold, 5 loops, ICON1 Master controller
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Distribution units SGCI - CDM

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Aktuátor24V
Application typeDistribution units
Automatické vyváženieÁno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Funkcia adaptívneho učeniaÁno
Interpretácia teploty v prívode [˚C]60 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 5 CONN, TWA
Menovitý tlak, primárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V]230V Hz 50
Number of connections2
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania5
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisFor CDM module, stainless steel manifold, 5 loops, ICON1 Master controller
Product line67
Produktová skupinaDistribution units
PWMÁno
ReguláciaICON1 Master controller
Rozvodný systém podlahového vykurovaniaStainless steel with flow meter and manual air vent
Schválenie ULNo
Skúšobný chod ventiluÁno
Smer pripojeniaHorné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ prípoja vykurovaniaG vonk. závit
Typ výrobkuDistribution units SGCI - CDM
V rozsahu WEEEYes
VerziaRight
Výkon na výstup [W] [max.]3 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6.7 Kilogram
Hmotnosť bez obalu5.7 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424453589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm