Danfoss logo
Rozdeľovač SGC – TZ-product-details

Rozdeľovač SGC – TZ

145H0851

110 mm deep, stainless steel manifold, 11 loops, ICON Wiring center

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Aktuátor230V
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Interpretácia teploty v prívode [˚C]60 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 11 conn TWA 230V
Menovitý tlak, primárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V]230V Hz 50
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania11
Špecifické vybavenie
Hodnota
Popis110 mm deep, stainless steel manifold, 11 loops, ICON Wiring center
Product line67
Produktová skupinaDistribution units
ReguláciaICON Wiring center
Rozvodný systém podlahového vykurovaniaStainless steel with flow meter and manual air vent
Schválenie ULNo
Smer pripojeniaHorné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ prípoja vykurovaniaG vonk. závit
Typ výrobkuRozdeľovač SGC – TZ
V rozsahu WEEEYes
VerziaRight

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom15.9 Kilogram
Hmotnosť bez obalu14.7 Kilogram
Objem197.421 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424538552
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm