Danfoss logo
Rozdeľovač SGC – TZ-product-details

Rozdeľovač SGC – TZ

145H0850

110 mm deep, stainless steel manifold, 10 loops, ICON Wiring center

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Aktuátor230V
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Interpretácia teploty v prívode [˚C]60 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 10 conn TWA 230V
Menovitý tlak, primárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V]230 V Hz 50
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania10
Špecifické vybavenie
Hodnota
Popis110 mm deep, stainless steel manifold, 10 loops, ICON Wiring center
Product line67
Produktová skupinaDistribution units
ReguláciaICON Wiring center
Rozvodný systém podlahového vykurovaniaStainless steel with flow meter and manual air vent
Schválenie ULNo
Smer pripojeniaHorné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ prípoja vykurovaniaG vonk. závit
Typ príslušenstvaDistribution unit SGC - TZ
Typ výrobkuRozdeľovač SGC – TZ
V rozsahu WEEEYes
VerziaRight

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom15.6 Kilogram
Hmotnosť bez obalu14.4 Kilogram
Objem98.658 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424538545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm