Danfoss logo
Rozdeľovač SGC – TZ-product-details

Rozdeľovač SGC – TZ

145H0847

110 mm deep, stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Aktuátor230V
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Interpretácia teploty v prívode [˚C]60 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 7 conn TWA 230V
Menovitý tlak, primárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V]230V Hz 50
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania7
Špecifické vybavenie
Hodnota
Popis110 mm deep, stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center
Product line67
Produktová skupinaDistribution units
ReguláciaICON Wiring center
Rozvodný systém podlahového vykurovaniaStainless steel with flow meter and manual air vent
Schválenie ULNo
Smer pripojeniaHorné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ prípoja vykurovaniaG vonk. závit
Typ výrobkuRozdeľovač SGC – TZ
V rozsahu WEEEYes
VerziaRight

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom14.7 Kilogram
Hmotnosť bez obalu13.5 Kilogram
Objem78.736 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424538514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm