Rozdeľovač SGC – VX-F
145H0988
Stainless steel manifold, 8 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
145H0988
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aktuátor | 230V |
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 60 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Distribution unit SGC VX-F, 8 conn. TWA |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 6 bar |
| Napájacie napätie [V] | 230 V Hz 50 |
| Number of connections | 2 |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania | 8 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Stainless steel manifold, 8 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Distribution units |
| Regulácia | ICON Wiring center |
| Rozvodný systém podlahového vykurovania | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Schválenie UL | No |
| Smer pripojenia | Horné |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ prípoja vykurovania | G vonk. závit |
| Typ príslušenstva | Distribution unit SGC - VX-F |
| Typ výrobku | Rozdeľovač SGC – VX-F |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Verzia | Right |
| Výkon na výstup [W] [max.] | 3 W |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 12.5 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 11.9 Kilogram |
| Objem | 78.736 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689186 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |