Danfoss logo
Distribution unit SGC VX-F

Rozdeľovač SGC – VX-F

145H0987

Stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Aktuátor230V
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Interpretácia teploty v prívode [˚C]60 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDistribution unit SGC VX-F, 7 conn. TWA
Menovitý tlak, primárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V]230 V Hz 50
Number of connections2
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania7
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisStainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
Product line67
Produktová skupinaDistribution units
ReguláciaICON Wiring center
Rozvodný systém podlahového vykurovaniaStainless steel with flow meter and manual air vent
Schválenie ULNo
Smer pripojeniaHorné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ prípoja vykurovaniaG vonk. závit
Typ príslušenstvaDistribution unit SGC - TZ
Typ výrobkuRozdeľovač SGC – VX-F
V rozsahu WEEEYes
VerziaRight
Výkon na výstup [W] [max.]3 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom11.4 Kilogram
Hmotnosť bez obalu10.8 Kilogram
Objem78.736 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424689162
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm