Danfoss logo
Distribution unit SG VX-F

Rozdeľovač SG – VX-F

145H0785

Stainless steel manifold, 5 loops - For EvoFlat VX-Fv

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Interpretácia teploty v prívode [˚C]60 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDistribution unit SG VX-F, 5 conn.
Menovitý tlak, primárna strana [bar]6 bar
Number of connections2
Obsah batérieNo
Označenie CENo
Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania5
PopisStainless steel manifold, 5 loops - For EvoFlat VX-Fv
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line67
Produktová skupinaDistribution units
ReguláciaNo controller
Rozvodný systém podlahového vykurovaniaStainless steel with flow meter and manual air vent
Schválenie ULNo
Smer pripojeniaHorné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ prípoja vykurovaniaG vonk. závit
Typ príslušenstvaDistribution unit SC - VX-F
Typ výrobkuRozdeľovač SG – VX-F
V rozsahu WEEENo
VerziaRight

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom8.35 Kilogram
Hmotnosť bez obalu8.1 Kilogram
Objem78.736 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424689278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm