Danfoss logo
Rozdeľovač SG – TZ-product-details

Rozdeľovač SG – TZ

145H0829

110 mm deep, stainless steel manifold, 9 loops

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Interpretácia teploty v prívode [˚C]60 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDistr. unit SGTZ 110mm 9 conn.
Menovitý tlak, primárna strana [bar]6 bar
Obsah batérieNo
Označenie CENo
Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania9
Popis110 mm deep, stainless steel manifold, 9 loops
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line67
Produktová skupinaDistribution units
ReguláciaNo controller
Rozvodný systém podlahového vykurovaniaStainless steel with flow meter and manual air vent
Schválenie ULNo
Smer pripojeniaHorné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ prípoja vykurovaniaG vonk. závit
Typ výrobkuRozdeľovač SG – TZ
V rozsahu WEEENo
VerziaRight

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom14.8 Kilogram
Hmotnosť bez obalu13.6 Kilogram
Objem78.736 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424538699
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm