Danfoss logo
Distribution unit, SGCI, 6-loops

Distribution unit SGCI

145H1946

Stainless steel manifold, 6 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Aktuátor230V
App-solution installerInstaller app with commissioning tool
App-solution userDanfoss Ally
Application typeDistribution units
Automatické vyváženieÁno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Funkcia adaptívneho učeniaÁno
Interpretácia teploty v prívode [˚C]60 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 6 CONN ICON2 230V
Menovitý tlak, primárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V]230 V Hz 50
Number of connections2
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PlánovanieÁno
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania6
PopisStainless steel manifold, 6 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Product line67
Produktová skupinaDistribution units
PWMÁno
ReguláciaICON2 Master controller
RozhraniaBluetoothZigbee
Rozvodný systém podlahového vykurovaniaStainless steel with flow meter and manual air vent
Schválenie ULNo
Skúšobný chod ventiluÁno
Smer pripojeniaHorné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ prípoja vykurovaniaG vonk. závit
Typ príslušenstvaDistribution unit SGCI
Typ výrobkuDistribution unit SGCI
V rozsahu WEEEYes
VerziaRight
Výkon na výstup [W] [max.]2 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.4 Kilogram
Hmotnosť bez obalu8.1 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem78.736 Liter
EAN/UPC5715162905746