Danfoss logo
Distribution unit, SGC_3-loops

Rozdeľovač SGC

145H0923

Stainless steel manifold, 3 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Aktuátor230V
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Interpretácia teploty v prívode [˚C]60 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA
Menovitý tlak, primárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V]230 V Hz 50
Number of connections2
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania3
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisStainless steel manifold, 3 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Product line67
Produktová skupinaDistribution units
ReguláciaICON Wiring center
Rozvodný systém podlahového vykurovaniaStainless steel with flow meter and manual air vent
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.2328e070-49d4-4124-bd05-d6214e294bf2
Smer pripojeniaHorné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ prípoja vykurovaniaG vonk. závit
Typ príslušenstvaDistribution unit SGC
Typ výrobkuRozdeľovač SGC
V rozsahu WEEEYes
VerziaRight

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom7.06 Kilogram
Hmotnosť bez obalu7.06 Kilogram
Objem78.736 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424295530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm