Danfoss logo
Distribution unit_12-loops

Rozdeľovač SG

145H0912

Stainless steel manifold, 12 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Interpretácia teploty v prívode [˚C]60 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 12 CONN.
Menovitý tlak, primárna strana [bar]6 bar
Number of connections2
Obsah batérieNo
Označenie CENo
Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania12
PopisStainless steel manifold, 12 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Product line67
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaDistribution units
ReguláciaNo controller
Rozvodný systém podlahového vykurovaniaStainless steel with flow meter and manual air vent
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.96f633a6-896e-4d1b-9e8a-a039e1b0abf8
Smer pripojeniaHorné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ prípoja vykurovaniaG vonk. závit
Typ príslušenstvaDistribution unit SG
Typ výrobkuRozdeľovač SG
V rozsahu WEEENo
VerziaRight

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.8 Kilogram
Hmotnosť bez obalu9.8 Kilogram
Objem78.736 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424302016
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm