Danfoss logo
Distribution unit_10-loops

Rozdeľovač SG

145H0910

Stainless steel manifold, 10 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Interpretácia teploty v prívode [˚C]60 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 10 CONN.
Menovitý tlak, primárna strana [bar]6 bar
Number of connections2
Obsah batérieNo
Označenie CENo
Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania10
PopisStainless steel manifold, 10 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line67
Produktová skupinaDistribution units
ReguláciaNo controller
Rozvodný systém podlahového vykurovaniaStainless steel with flow meter and manual air vent
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.77681a3a-98b5-451b-b9c8-d9508a8f60cb
Smer pripojeniaHorné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ prípoja vykurovaniaG vonk. závit
Typ výrobkuRozdeľovač SG
V rozsahu WEEENo
VerziaRight

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9 Kilogram
Hmotnosť bez obalu9 Kilogram
Objem78.736 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424301989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm