Rozdeľovač SG
145H0904
Stainless steel manifold, 4 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H0904
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 60 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 4 CONN. |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania | 4 |
| Popis | Stainless steel manifold, 4 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Distribution units |
| Regulácia | No controller |
| Rozvodný systém podlahového vykurovania | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | f8861924-6e9a-42a8-be39-fa194ba42525 |
| Smer pripojenia | Horné |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ prípoja vykurovania | G vonk. závit |
| Typ výrobku | Rozdeľovač SG |
| V rozsahu WEEE | No |
| Verzia | Right |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 6.335 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 6.335 Kilogram |
| Objem | 78.736 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424295509 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |