Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

10 bar, 60 °C

145B9503

CDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: CDM cooling

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Aktuátor24V
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka obalu [mm]150 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]60 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionCDM Module - DN20 AB-PM + DN15 RA-C
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora vykurovaniaFTC/RA-C
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CENo
PopisCDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA
Product line67
Produktová skupinaDistribution units
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]600 mm
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ výrobkuCDM cooling
V rozsahu WEEENo
Výška obalu [mm]600 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6 Kilogram
Hmotnosť bez obalu5 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424453527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm