Výmenníkové stanice, 120 kW
861L0848
Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
861L0848
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Direct heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DSA0 MINI-DLO120-H1__HH |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Názov regulátora vykurovania | ECL 310 |
| Názov výrobcu | Danfoss |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller |
| Product line | 32 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Výmenníkové stanice |
| Schválenie UL | No |
| Smer prípoja na primárnej strane | Top |
| Smer pripojenia | Left |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Typ regulácie vykurovania | Elektronické |
| Typ výrobku | DSA0 MINI |
| Výkon [kW] | 120.0 kW |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 70 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 50 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 468.128 Liter |
| EAN/UPC | 5715162738580 |