Danfoss logo
DSA1 Mini Vattenfall 1

Výmenníkové stanice, 45 kW

861L0845

Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDirect heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDSA0 MINI-DLO040-H1__HH
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Názov regulátora vykurovaniaECL 310
Názov výrobcuDanfoss
Obsah batérieNo
PopisDirect connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line32
Produktová skupinaVýmenníkové stanice
Schválenie ULNo
Smer prípoja na primárnej straneTop
Smer pripojeniaLeft
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ výrobkuDSA0 MINI
Výkon [kW]45.0 kW

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom70 Kilogram
Hmotnosť bez obalu50 Kilogram
Objem435.099 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162738610
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm