Danfoss logo
Small Stations, Termix VMTD MIX-I FI

Termix VMTD MIX-I FI, Typ 3, Názov regulátora vykurovania: RAVK, Názov regulátora TÚV: IHPT

144H3024

Typ výrobku: Termix VMTD MIX-I FI, Typ 3, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVVoliteľné
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimenzia cirkulačného potrubiaØ18
Dimenzia cirkulačného prípoja3/4"
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Hĺbka bez krytu [mm]340 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI 3
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Napájacie napätie [V]230.0 V
Názov regulátora TÚVIHPT
Názov regulátora vykurovaniaRAVK
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
PopisVilla Stations - Direct HE w/mix. loop + DHW
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.e18cd833-e3e6-449d-9057-6bb8f69fa4d3
SCIP dokumentácia názov výrobkuTermix VMTD MIX-I-FI 3
Šírka bez krytu [mm]540 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]1.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ cirkulačného prípojaG. vnút. závit
Typ HEX pre TPVXB06H+-1 60 G3/4" HP
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaTermostatické + delta p regulátor
Typ veľkosti staniceTyp 3
Typ výrobkuTermix VMTD MIX-I FI
V rozsahu WEEENo
Variant krytuBez
Výška bez krytu [mm]666 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom22 Kilogram
Hmotnosť bez obalu21 Kilogram
Objem0.119 Cubic meter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5706561808097
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm