Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 3, Názov regulátora vykurovania: RAVK, Názov regulátora TÚV: AVTB
004U8915
Typ výrobku: Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 3, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
004U8915
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Cirkulácia TÚV | Bez |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Dimenzia cirkulačného potrubia | Ø18 |
| Dimenzia cirkulačného prípoja | 3/4" |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø18 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Dimenzia prípoja TÚV | 3/4" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 150 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 242 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 120 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Termix VMTD-F-B-3 MIX |
| Materiál krytu | Biely lakovaný oceľový plech, Biely lakovaný V stene |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Názov regulátora TÚV | AVTB |
| Názov regulátora vykurovania | RAVK |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Popis | Termix VMTD-F MIX-B-3 |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé výmenník. stanice |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | 146505f4-605a-439b-ae92-2c62dc24e392 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Termix VMTD-F-B-3 MIX |
| Šírka bez krytu [mm] | 530 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 540 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Dolné |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 0.5 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ cirkulačného prípoja | G. vnút. závit |
| Typ HEX pre TPV | T24-1 24 G3/4" P |
| Typ prípoja CZT | G. vnút. závit |
| Typ prípoja TÚV | G. vnút. závit |
| Typ prípoja vykurovania | G. vnút. závit |
| Typ regulácie TÚV | Termostatické |
| Typ regulácie vykurovania | Termostatické + delta p regulátor |
| Typ veľkosti stanice | Typ 3 |
| Typ výrobku | Termix VMTD-F-MIX-B |
| V rozsahu WEEE | No |
| Variant krytu | Extra |
| Výška bez krytu [mm] | 780 mm |
| Výška skrytom [mm] | 780 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 25 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 23 Kilogram |
| Objem | 61.776 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560691935 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |