Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 2, Názov regulátora vykurovania: RAVK, Názov regulátora TÚV: AVTB

004U8914

Typ výrobku: Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 2, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVBez
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Dimenzia cirkulačného potrubiaØ18
Dimenzia cirkulačného prípoja3/4"
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Hĺbka bez krytu [mm]150 mm
Hĺbka s krytom [mm]242 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]120 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-2 MIX
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech, Biely lakovaný V stene
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Názov regulátora TÚVAVTB
Názov regulátora vykurovaniaRAVK
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
PopisTermix VMTD-F MIX-B-2
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.931c62a7-1e7d-48e0-bf11-3de7420fadbf
SCIP dokumentácia názov výrobkuTermix VMTD-F-B-2 MIX
Šírka bez krytu [mm]530 mm
Šírka skrytom [mm]540 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]0.5 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ cirkulačného prípojaG. vnút. závit
Typ HEX pre TPVT24-1 24 G3/4" P
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVTermostatické
Typ regulácie vykurovaniaTermostatické + delta p regulátor
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuTermix VMTD-F-MIX-B
V rozsahu WEEENo
Variant krytuExtra
Výška bez krytu [mm]780 mm
Výška skrytom [mm]780 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom25 Kilogram
Hmotnosť bez obalu23 Kilogram
Objem61.776 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5706560691928
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm