Danfoss logo
Termix, Compact  28 MST VMTD-2-1

Termix Compact 28 MST VMTD, Typ 2-3, Názov regulátora TÚV: IHPT

144H3452

Typ výrobku: Termix Compact 28 MST VMTD, Typ 2-3, 16 bar, 110 °C, IHPT

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVVoliteľné
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
Dimenzia cirkulačného potrubiaØ18
Dimenzia cirkulačného prípoja3/4"
Dimenzia potrubia CZTØ28
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ28
Dimenzia prípoja CZTG1"
Dimenzia prípoja TÚVG3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania1"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Hĺbka bez krytu [mm]400 mm
Hĺbka s krytom [mm]400 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionCompact 28 MST VMTD-2-3
Materiál krytuBez
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Napájacie napätie [V]230.0 V
Názov regulátora TÚVIHPT
Názov regulátora vykurovaniaECL 120
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
PopisDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.e943a3b8-5da1-4dff-9124-54027d0b120e
SCIP dokumentácia názov výrobkuCompact 28 MST VMTD-2-3
Šírka bez krytu [mm]905 mm
Šírka skrytom [mm]905 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]1.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ cirkulačného prípojaG. vnút. závit
Typ HEX pre TPVXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Typ prípoja CZTvnútorný závit
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 2-3
Typ výrobkuTermix Compact 28 MST VMTD
V rozsahu WEEENo
Variant krytuNie
Výška bez krytu [mm]848 mm
Výška skrytom [mm]848 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom44 Kilogram
Hmotnosť bez obalu42 Kilogram
Objem0.307 Cubic meter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5706562243583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm