Termix Compact 28 MS VMTD, Typ 4-2, Názov regulátora vykurovania: ECL 310, Názov regulátora TÚV: ECL 310
144H3355
Typ výrobku: Termix Compact 28 MS VMTD, Typ 4-2, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM
144H3355
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Cirkulácia TÚV | Áno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 6.30 m³/h |
| Dimenzia cirkulačného potrubia | Ø18 |
| Dimenzia cirkulačného prípoja | 3/4" |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø28 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø28 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | Ø28 |
| Dimenzia prípoja CZT | 1" |
| Dimenzia prípoja TÚV | 1" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 1" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| EPD k dispozícii | Yes |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.5 m³/h |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 400 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 400 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 110 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Compact 28 MS VMTD-4-2 |
| Materiál krytu | Bez |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Napájacie napätie [V] | 230.0 V |
| Názov regulátora TÚV | ECL 310 |
| Názov regulátora vykurovania | ECL 310 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Popis | District heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water. |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé výmenník. stanice |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | a1a5b99f-272c-4a0a-9179-0a3fe41a495b |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Compact 28 MS VMTD-4-2 |
| Šírka bez krytu [mm] | 905 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 905 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Dolné |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ cirkulačného prípoja | vnútorný závit |
| Typ HEX pre TPV | T137H-1 40 G1"*20 H |
| Typ prípoja CZT | vnútorný závit |
| Typ prípoja TÚV | vnútorný závit |
| Typ prípoja vykurovania | vnútorný závit |
| Typ regulácie TÚV | Elektronické |
| Typ regulácie vykurovania | Elektronické |
| Typ veľkosti stanice | Typ 4-2 |
| Typ výrobku | Termix Compact 28 MS VMTD |
| V rozsahu WEEE | No |
| Variant krytu | Nie |
| Výška bez krytu [mm] | 1063 mm |
| Výška skrytom [mm] | 1063 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 47 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 46 Kilogram |
| Objem | 384.806 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562184794 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |