S 22 (A266)
145G4417
Typ výrobku: S 22 (A266), 10 bar, 110 °C, VM2 20
145G4417
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Cirkulácia TÚV | Áno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | VM2 20 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 4.00 m³/h |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø22 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø22 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | Ø22 |
| Dimenzia prípoja CZT | 1" |
| Dimenzia prípoja TÚV | 1" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 1" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 20 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 370 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 400 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 110 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | S22 (55) XB37M40, ECL310/A266 ISO mK Std |
| Material Description (Short Te | S 22, M40, ECL 310/A266, Std. (55) |
| Materiál krytu | Biely lakovaný oceľový plech |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov regulátora TÚV | ECL 310 / A266 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov regulátora vykurovania | ECL 310 / A266 |
| Obsah batérie | No |
| Popis | S22 (55) XB37M40, ECL310/A266 ISO mK Std |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé výmenník. stanice |
| Regulátor rozdielového tlaku | AVP-F |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 545 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 600 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Dolné |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ čerpadla vykurovania | Para 15-130/8-75/SC-12 |
| Typ HEX pre TPV | XB37M-1 40 |
| Typ prípoja CZT | vnútorný závit |
| Typ prípoja TÚV | vnútorný závit |
| Typ prípoja vykurovania | vnútorný závit |
| Typ regulácie TÚV | Elektronické |
| Typ regulácie vykurovania | Elektronické |
| Typ veľkosti stanice | M40 |
| Typ výrobku | S 22 (A266) |
| V rozsahu WEEE | No |
| Výška bez krytu [mm] | 1037 mm |
| Výška skrytom [mm] | 1037 mm |
| Značka čerpadla vykurovania | Wilo |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 52 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 50 Kilogram |
| Objem | 390.142 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519233 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |