Danfoss logo
 S 22

S 22 (A266)

145G4413

Typ výrobku: S 22 (A266), 10 bar, 110 °C, VM2 20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVÁno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
Dimenzia potrubia CZTØ22
Dimenzia potrubia TÚVØ22
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ22
Dimenzia prípoja CZT1"
Dimenzia prípoja TÚV1"
Dimenzia prípoja vykurovania1"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]370 mm
Hĺbka s krytom [mm]400 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionS22 (35) XB37M40, ECL310/A266 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M40, ECL 310/A266, Std. (35)
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora TÚVECL 310 / A266
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov regulátora vykurovaniaECL 310 / A266
Obsah batérieNo
PopisS22 (35) XB37M40, ECL310/A266 ISO mK Std
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Regulátor rozdielového tlakuAVP-F
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]545 mm
Šírka skrytom [mm]600 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla vykurovaniaPara 15-130/6-43/SC-12
Typ HEX pre TPVXB37M-1 40
Typ prípoja CZTvnútorný závit
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie TÚVElektronické
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceM40
Typ výrobkuS 22 (A266)
V rozsahu WEEENo
Výška bez krytu [mm]1037 mm
Výška skrytom [mm]1037 mm
Značka čerpadla vykurovaniaWilo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom52 Kilogram
Hmotnosť bez obalu50 Kilogram
Objem390.142 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162519417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm