Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Dolné, 60 kW, Typ 3

145B1707

EvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: EvoFlat MSS

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVBez
Ďalšia informáciaTPVPredný EPP kryt s izoláciouZónový ventil
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Heating system typeFloor heating
Hĺbka bez krytu [mm]150 mm
Hĺbka obalu [mm]600 mm
Hĺbka s krytom [mm]155 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Izolačný materiálEPP
Material DescriptionEvoFlat MSS 3 TPC-M (o/front) w/HTC
Materiál krytuBiely lakovaný V stene
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieMeď
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora TÚVTPC-M
Názov výrobcuDanfoss
Obsah batérieNo
Okruh podlah. vykur. – typ čerpadlaWilo Yonos Para 15/6
Špecifické vybavenie
Hodnota
Okruh podlah. vykur. – značka čerpadlaWilo
Počet domácností [max.]2
Počet domácností [min.]1
PopisEvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Šírka obalu [mm]800 mm
Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar]38 bar
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaTermostatické + rozdielový tlak
Typ veľkosti staniceTyp 3
Typ výrobkuEvoFlat MSS
Variant krytuExtra
Výkon TPV [kW] [Max]60 kW
Výkon TPV [kW] [Min]40 kW
Vykurovací výkon [kW] [Max]54 kW
Vykurovací výkon [kW] [Min]35 kW
Výška bez krytu [mm]590 mm
Výška obalu [mm]160 mm
Výška skrytom [mm]600 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom15 Kilogram
Hmotnosť bez obalu13.8 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162275436