Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Dolné, 60 kW, Typ 3

145B1059

EvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Liquids
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating system typeFloor heating
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora TÚVTPC-M
Názov regulátora vykurovaniaTPC-M
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisEvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP
Product line67
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaBytové stanice
Schválenie ULNo
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaRozdielový tlak
Typ veľkosti staniceTyp 3
Typ výrobkuEvoFlat MSS
V rozsahu WEEEYes
Výkon TPV [kW] [Max]60 kW
Výkon TPV [kW] [Min]40 kW
Vykurovací výkon [kW]10 kW
Vykurovací výkon [kW] [Max]15 kW
Vykurovací výkon [kW] [Min]10 kW

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom17 Kilogram
Hmotnosť bez obalu15 Kilogram
Objem78.736 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424653224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm