Danfoss logo
145B1971_73 and 145B1929_31

EvoFlat MSA, Dolné, 53 kW, Typ 2

145B1972

EvoFlat MSA 2 TPC-M (w/front) /HTC Cir

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVVrátane
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating system typeFloor heating
Hĺbka bez krytu [mm]110 mm
Hĺbka obalu [mm]160 mm
Hĺbka s krytom [mm]153 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Izolačný materiálEPP kryt
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat MSA 2 TPC-M (w/front) /HTC Cir
Materiál krytuEPP
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieMeď
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora TÚVTPC-M
Názov regulátora vykurovaniaTPC-M
Obsah batérieNo
Okruh podlah. vykur. – typ čerpadlaWilo Yonos Para 15/6
Okruh podlah. vykur. – značka čerpadlaWilo
OsvedčenieCE
Označenie CENo
Počet domácností [max.]2
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet domácností [min.]1
PopisEvoFlat MSA 2 TPC-M (w/front) /HTC Cir
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrovaný
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]600 mm
Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar]38 bar
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla vykurovaniaYonos Para 15/6
Typ HEX pre TPVXB06H+-1 40
Typ HEX pre vykur.XB06H-1 40
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaTermostatické + rozdielový tlak
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuEvoFlat MSA
V rozsahu WEEEYes
Variant krytuVrátane
Výkon TPV [kW] [Max]53 kW
Výkon TPV [kW] [Min]45 kW
Vykurovací výkon [kW]10 kW
Vykurovací výkon [kW] [Max]15 kW
Vykurovací výkon [kW] [Min]10 kW
Výška obalu [mm]800 mm
Značka čerpadla vykurovaniaWilo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom18.2 Kilogram
Hmotnosť bez obalu17 Kilogram
Objem78.736 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424653668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm