Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat MSA, Dolné, 45 kW, Typ 1

145B1957

EvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVVrátane
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating system typeFloor heating
Hĺbka bez krytu [mm]110 mm
Hĺbka obalu [mm]600 mm
Hĺbka s krytom [mm]153 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Izolačný materiálEPP kryt
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir
Materiál krytuEPP
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieNerezová oceľ
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed stainless steel
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora TÚVTPC-M
Názov regulátora vykurovaniaTPC-M
Obsah batérieNo
Okruh podlah. vykur. – typ čerpadlaWilo Yonos Para 15/6
Okruh podlah. vykur. – značka čerpadlaWilo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Počet domácností [max.]2
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet domácností [min.]1
PopisEvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrovaný
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]800 mm
Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar]38 bar
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla vykurovaniaYonos Para 15/6
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ re-cirkulačného čerpadla pre TPVYONOS PARA Z15/7 RK
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaTermostatické + rozdielový tlak
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuEvoFlat MSA
V rozsahu WEEEYes
Variant krytuVrátane
Výkon TPV [kW] [Max]45 kW
Výkon TPV [kW] [Min]37 kW
Vykurovací výkon [kW]10 kW
Vykurovací výkon [kW] [Max]15 kW
Vykurovací výkon [kW] [Min]10 kW
Výška obalu [mm]160 mm
Značka čerpadla vykurovaniaWilo
Značka re-cirkulačného čerpadla pre TPVWilo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom17.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu16.3 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem78.736 Liter
EAN/UPC5702424657260