EvoFlat MSA, Dolné, 45 kW, Typ 1
145B1771
EvoFlat MSA 1 TPC-M (w/front) w/HTC
145B1771
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Cirkulácia TÚV | Bez |
| Ďalšia informácia | Havarijná funkciaPohonpre zónový ventil |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø18 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Dimenzia prípoja TÚV | 3/4" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Heating system type | Floor heating |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 110 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 600 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 153 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 95 °C |
| Izolačný materiál | EPP kryt |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | EvoFlat MSA 1 TPC-M (w/front) w/HTC |
| Materiál krytu | EPP |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Meď |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 10 bar |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov regulátora TÚV | TPC-M |
| Názov regulátora vykurovania | TPC-M |
| Obsah batérie | No |
| Okruh podlah. vykur. – typ čerpadla | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Okruh podlah. vykur. – značka čerpadla | Wilo |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Počet domácností [max.] | 2 |
| Počet domácností [min.] | 1 |
| Popis | EvoFlat MSA 1 TPC-M (w/front) w/HTC |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Regulátor rozdielového tlaku | Integrovaný |
| Remarks | Insulated Flatstations |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 545 mm |
| Šírka obalu [mm] | 800 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 545 mm |
| Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar] | 38 bar |
| Smer prípoja na primárnej strane | Dolné |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ čerpadla vykurovania | Yonos Para 15/6 |
| Typ HEX pre TPV | XB06H-1 26 |
| Typ prípoja CZT | G. vnút. závit |
| Typ prípoja TÚV | G. vnút. závit |
| Typ prípoja vykurovania | G. vnút. závit |
| Typ regulácie TÚV | Prietokový/termostatický |
| Typ regulácie vykurovania | Termostatické + rozdielový tlak |
| Typ veľkosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | EvoFlat MSA |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Variant krytu | Vrátane |
| Výkon TPV [kW] [Max] | 45 kW |
| Výkon TPV [kW] [Min] | 37 kW |
| Vykurovací výkon [kW] | 10 kW |
| Vykurovací výkon [kW] [Max] | 15 kW |
| Vykurovací výkon [kW] [Min] | 10 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 590 mm |
| Výška obalu [mm] | 160 mm |
| Výška skrytom [mm] | 590 mm |
| Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie | AISI 316 |
| Značka čerpadla vykurovania | Wilo |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 14.015 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 12.815 Kilogram |
| Objem | 78.736 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |