Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Demand control

EvoFlat 4.0M, Dolné, 50 kW, Typ 2

183B2529

EvoFlat 4.0 M2 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Air ventÁno
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Circulation pumpÁno
Cirkulácia TÚVVoliteľné
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenie230V 50 Hz
Heating system typeFloor heating
High temperature connection (HTC)Voliteľné
Hĺbka s krytom [mm]150 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M2 Demand control STS
Materiál krytuEPP
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed stainless steel
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlICON2
Názov regulátora TÚVTPC-M
Názov regulátora vykurovaniaICON2
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
PipingPPS composite
PopisEvoFlat 4.0 M2 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrovaný
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Spätná klapkaYes
Statický tlak SV [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Summer bypassÁno
Tepelná vodivosť [W/mK]0.039 W/m-K
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaElektronické + delta p regulátor
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuEvoFlat 4.0M
V rozsahu WEEENo
Výkon TPV [kW] [Max]50 kW
Vykurovací výkon [kW]18 kW
Water hammer arresterOptional

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom12.2 Kilogram
Hmotnosť bez obalu11.7 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem78.736 Liter
EAN/UPC5715255191988