EvoFlat 4.0M, Dolné, 60 kW, Typ 4
183B2511
EvoFlat 4.0 M4, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 4
183B2511
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Air vent | Áno |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Circulation pump | Áno |
| Cirkulácia TÚV | Voliteľné |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Elektrické pripojenie | 230V 50 Hz |
| Heating system type | Floor heating |
| High temperature connection (HTC) | Voliteľné |
| Hĺbka s krytom [mm] | 150 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 95 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | EvoFlat 4.0 M4 FR StS |
| Materiál krytu | EPP |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed stainless steel |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 10 bar |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Názov regulátora TÚV | TPC-M |
| Názov regulátora vykurovania | FTC |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Piping | PPS composite |
| Popis | EvoFlat 4.0 M4, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 4 |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Regulátor rozdielového tlaku | Integrovaný |
| Safety valve | Áno |
| Schválenie UL | No |
| Smer prípoja na primárnej strane | Dolné |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Spätná klapka | Yes |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Summer bypass | Áno |
| Tepelná vodivosť [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Typ prípoja CZT | G. vnút. závit |
| Typ regulácie TÚV | Prietokový/termostatický |
| Typ regulácie vykurovania | Termostatické + rozdielový tlak |
| Typ veľkosti stanice | Typ 4 |
| Typ výrobku | EvoFlat 4.0M |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Variant krytu | White-lacquered steel sheet |
| Výkon TPV [kW] [Max] | 60 kW |
| Vykurovací výkon [kW] [Max] | 18 kW |
| Water hammer arrester | Optional |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 15.9 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 14.7 Kilogram |
| Objem | 78.736 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424609320 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |