Danfoss logo
EvoFlat 4.0M

EvoFlat 4.0 M, Dolné, 60 kW, Typ 4

183B2503

EvoFlat 4.0 M4, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 4

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Air ventÁno
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Circulation pumpÁno
Cirkulácia TÚVVoliteľné
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenie230V 50 Hz
Heating system typeFloor heating
High temperature connection (HTC)Voliteľné
Hĺbka s krytom [mm]150 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M4 StS
Materiál krytuEPP
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed stainless steel
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora vykurovaniaFTC
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PipingPPS composite
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisEvoFlat 4.0 M4, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 4
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrovaný
Safety valveÁno
Schválenie ULNo
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Spätná klapkaYes
Statický tlak SV [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Summer bypassÁno
Tepelná vodivosť [W/mK]0.039 W/m-K
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaTermostatické + rozdielový tlak
Typ veľkosti staniceTyp 4
Typ výrobkuEvoFlat 4.0 M
V rozsahu WEEEYes
Variant krytuWhite-lacquered steel sheet
Výkon TPV [kW] [Max]60 kW
Vykurovací výkon [kW] [Max]18 kW
Water hammer arresterOptional
Weight without accessories [kg]13.400

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom15.6 Kilogram
Hmotnosť bez obalu14.4 Kilogram
Objem78.736 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424599898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm