Danfoss logo
EvoFlat 4.0M

EvoFlat 4.0 M, Dolné, 50 kW, Typ 2

183B2013

EvoFlat 4.0 M2 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Water hammer arrester

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Air ventÁno
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Circulation pumpÁno
Cirkulácia TÚVVoliteľné
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenie230V 50 Hz
Heating system typeFloor heating
High temperature connection (HTC)Voliteľné
Hĺbka s krytom [mm]150 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M2 WHA
Materiál krytuEPP
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora vykurovaniaFTC
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PipingPPS composite
PopisEvoFlat 4.0 M2 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Water hammer arrester
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrovaný
Safety valveÁno
Schválenie ULNo
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Spätná klapkaYes
Statický tlak SV [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Summer bypassÁno
Tepelná vodivosť [W/mK]0.039 W/m-K
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaTermostatické + rozdielový tlak
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuEvoFlat 4.0 M
V rozsahu WEEEYes
Variant krytuWhite-lacquered steel sheet
Výkon TPV [kW] [Max]50 kW
Vykurovací výkon [kW] [Max]18 kW
Water hammer arresterYes
Weight without accessories [kg]12.100

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom12.6 Kilogram
Hmotnosť bez obalu11.4 Kilogram
Objem78.736 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424645090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm