Danfoss logo
EvoFlat 4.0 PRO

EvoFlat 4.0 M PRO, Dolné, 65 kW, Typ 3

183B5002

EvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Air ventÁno
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVVoliteľné
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenie230V 50 Hz
Heating system typeFloor heating
High temperature connection (HTC)Voliteľné
Hĺbka s krytom [mm]150 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO M3
Materiál krytuEPP
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlECL220
Názov regulátora TÚVECL220
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
PipingPPS composite
PopisEvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Schválenie ULNo
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Spätná klapkaYes
Statický tlak SV [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Summer bypassÁno
Tepelná vodivosť [W/mK]0.039 W/m-K
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaElektronické + delta p regulátor
Typ veľkosti staniceTyp 3
Typ výrobkuEvoFlat 4.0 M PRO
V rozsahu WEEEYes
Variant krytuWhite-lacquered steel sheet
Výkon TPV [kW] [Max]65 kW
Vykurovací výkon [kW] [Max]18 kW
Water hammer arresterOptional

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom14.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu12 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem79.909 Liter
EAN/UPC5715162512869