Danfoss logo
DFH-62-L-ASV-PV_267B1474_267B1475_267B1476

DFH pre-configured stations, Horné a dolné, 35 kW

267B1474

DFH-62 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Priame vykurovanie so zmiešavacím okruhom a prípravou TPV

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Air ventÁno
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Automatic balancing valveASV-PV
Circulation pumpÁno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenie230V 50 Hz
Heating system typeFloor heating
Interpretácia teploty v prívode [˚C]90 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDFH-62 35 Kw L ASV-PV
Materiál krytuEPP
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieMeď
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]16 bar
MeteringPrepared for energy meter
Špecifické vybavenie
Hodnota
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora TÚVTD-21
Názov regulátora vykurovaniaTD-21
Obsah batérieNo
PipingStainless steel
PopisDFH-62 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Smer prípoja na primárnej straneTop and bottom
Smer pripojeniaHorné a dolné
Spätná klapkaYes
StrainerPrimary
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tepelná vodivosť [W/mK]0.036 W/m-K
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ regulácie vykurovaniaTermostatické
Typ výrobkuDFH pre-configured stations
V rozsahu WEEENo
Výkon TPV [kW] [Max]35 kW

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom10 Kilogram
Hmotnosť bez obalu8.5 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162684733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm