DFH pre-configured stations, Horné a dolné, 50 kW
267B1442
DFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, Right version
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Priame vykurovanie so zmiešavacím okruhom a prípravou TPV
267B1442
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Air vent | Áno |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Automatic balancing valve | ASV-PV |
| Circulation pump | Áno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Elektrické pripojenie | 230V 50 Hz |
| Heating system type | Floor heating |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 90 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | DFH-72 50 Kw R ASV-PV |
| Materiál krytu | EPP |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Meď |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 16 bar |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Názov regulátora TÚV | TD-21 |
| Názov regulátora vykurovania | TD-21 |
| Obsah batérie | No |
| Piping | Stainless steel |
| Popis | DFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, Right version |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Smer prípoja na primárnej strane | Top and bottom |
| Smer pripojenia | Horné a dolné |
| Spätná klapka | Yes |
| Strainer | Primary |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Tepelná vodivosť [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Typ prípoja CZT | G. vnút. závit |
| Typ regulácie vykurovania | Termostatické |
| Typ výrobku | DFH pre-configured stations |
| V rozsahu WEEE | No |
| Výkon TPV [kW] [Max] | 50 kW |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 10 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 8.5 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684252 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |