Danfoss logo
Akva_LUX_II_SE_De

Akva Lux II Se, Typ 2, Názov regulátora TÚV: PTC2+P

145B5217

Typ výrobku: Akva Lux II Se, Typ 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]315 mm
Hĺbka s krytom [mm]315 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Izolačný materiálPolypropylene
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAkva Lux II Se type 2, ECL310/A230 STW
Material Description (Short TeAkva Lux II Se, ECL310/A230, Type 1, STW
Materiál krytuPolypropylene
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora TÚVPTC2+P
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov regulátora vykurovaniaECL 310 / A230
Obsah batérieNo
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Regulátor rozdielového tlakuAVPL
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]550 mm
Šírka skrytom [mm]550 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]1.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla vykurovaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ HEX pre TPVXB06H-1 40
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuAkva Lux II Se
V rozsahu WEEENo
Výška bez krytu [mm]785 mm
Výška skrytom [mm]785 mm
Značka čerpadla vykurovaniaGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom22 Kilogram
Hmotnosť bez obalu20 Kilogram
Objem173.91 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255042242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm