Danfoss logo
004U8950 - Termix VMTD-N-B-2

Termix VMTD-N-B, Typ 2, Názov regulátora vykurovania: AVPL, Názov regulátora TÚV: AVTB

144B3855

Typ výrobku: Termix VMTD-N-B, Typ 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVBez
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka bez krytu [mm]200 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]120 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTermix VMTD-N-B-2 XB04/Zonev.
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Názov regulátora TÚVAVTB
Názov regulátora vykurovaniaAVPL
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisTermix VMTD-N-B-2 so zónovým ventilom
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.74a0faca-9510-44af-8141-78b79bd91f5d
SCIP dokumentácia názov výrobkuTermix VMTD-N-B-2 XB04/Zonev.
Šírka bez krytu [mm]300 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]0.5 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre TPVT22-2 16/16 G3/4" VP
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVTermostatické
Typ regulácie vykurovaniaDelta p regulátor + zónový ventil
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuTermix VMTD-N-B
V rozsahu WEEENo
Variant krytuBez
Výška bez krytu [mm]700 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom15 Kilogram
Hmotnosť bez obalu14 Kilogram
Objem5.3 Cubic meter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5706560907326
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm