Danfoss logo
Termix_VMTD-IV

Termix VMTD-IV, Typ 1, Názov regulátora TÚV: IHPT

144H3412

Typ výrobku: Termix VMTD-IV, Typ 1, 10 bar, 99 °C, IHPT

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVBez
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia cirkulačného potrubiaØ18
Dimenzia cirkulačného prípoja3/4"
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka bez krytu [mm]270 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]99 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVMTD-IV 1
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Napájacie napätie [V]230.0 V
Názov regulátora TÚVIHPT
Názov regulátora vykurovaniaN/A
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisDistrict heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.cf9eb4c9-e33b-45d4-b399-ddcc5b19fa74
SCIP dokumentácia názov výrobkuVMTD-IV 1
Šírka bez krytu [mm]530 mm
Smer prípoja na primárnej straneTop
Smer pripojeniaHorné
Statický tlak SV [bar] [min.]1.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ cirkulačného prípojavnútorný závit
Typ HEX pre TPVXB06H+-1 26 G3/4" HP
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaDelta p regulátor + zónový ventil
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuTermix VMTD-IV
V rozsahu WEEENo
Variant krytuBez
Výška bez krytu [mm]710 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom20 Kilogram
Hmotnosť bez obalu19 Kilogram
Objem101.601 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5706562216624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm