Danfoss logo
 ww99357901_TermixVMTD-F-I_insucover_r_300RGB

Termix VMTD-F-I FI, Typ 1, Názov regulátora vykurovania: AVPL, Názov regulátora TÚV: IHPT

144B3847

Typ výrobku: Termix VMTD-F-I FI, Typ 1, 16 bar, 120 °C, IHPT

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVExtra
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka bez krytu [mm]110 mm
Hĺbka s krytom [mm]242 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]120 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVMTD-F-I-1 XB06H/Zonev. Kappeiso.
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech, Biely lakovaný V stene
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Názov regulátora TÚVIHPT
Názov regulátora vykurovaniaAVPL
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisTermix VMTD-F-I-1, zónový ventil s izoláciou
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.d52e03e7-eb95-4f41-9e84-7371338c7bc7
SCIP dokumentácia názov výrobkuVMTD-F-I-1 XB06H/Zonev. Kappeiso.
Šírka bez krytu [mm]530 mm
Šírka skrytom [mm]540 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]1.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre TPVXB06H-1 26 G3/4"*20 H
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaDelta p regulátor + zónový ventil
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuTermix VMTD-F-I FI
V rozsahu WEEENo
Variant krytuExtra
Výška bez krytu [mm]665 mm
Výška skrytom [mm]800 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom18 Kilogram
Hmotnosť bez obalu17 Kilogram
Objem37.312 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5706560900075
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm