Termix VMTD-F-B, Typ 2, Názov regulátora vykurovania: AVPL, Názov regulátora TÚV: AVTB
144B3874
Typ výrobku: Termix VMTD-F-B, Typ 2, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3874
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Cirkulácia TÚV | Bez |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzia cirkulačného potrubia | Ø18 |
| Dimenzia cirkulačného prípoja | 3/4" |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø18 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Dimenzia prípoja TÚV | 3/4" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 150 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 242 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 120 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Termix VMTD-F-B-2 RÝ*110/AVTB/iso T24P/R |
| Materiál krytu | Biely lakovaný oceľový plech, Biely lakovaný V stene |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Názov regulátora TÚV | AVTB |
| Názov regulátora vykurovania | AVPL |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Popis | Termix VMTD-F-B-2 s HEX/izoláciou spoj. potrubia |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé výmenník. stanice |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | d40433ee-bc9c-4aa0-8737-5165720fc694 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Termix VMTD-F-B-2 RÝ*110/AVTB/iso T24P/R |
| Šírka bez krytu [mm] | 530 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 540 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Dolné |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 0.5 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ cirkulačného prípoja | G. vnút. závit |
| Typ HEX pre TPV | T24-1 24 G3/4" P |
| Typ prípoja CZT | G. vnút. závit |
| Typ prípoja TÚV | G. vnút. závit |
| Typ prípoja vykurovania | G. vnút. závit |
| Typ regulácie TÚV | Termostatické |
| Typ regulácie vykurovania | Delta p regulátor |
| Typ veľkosti stanice | Typ 2 |
| Typ výrobku | Termix VMTD-F-B |
| V rozsahu WEEE | No |
| Variant krytu | Extra |
| Výška bez krytu [mm] | 640 mm |
| Výška skrytom [mm] | 800 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 18 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 17 Kilogram |
| Objem | 37.312 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560907180 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |