Danfoss logo
Substation type Termix VMTD-F-B

Termix VMTD-F-B, Typ 4, Názov regulátora vykurovania: AVPL, Názov regulátora TÚV: AVTB

144B3868

Typ výrobku: Termix VMTD-F-B, Typ 4, 16 bar, 120 °C, AVTB

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVBez
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia cirkulačného potrubiaØ18
Dimenzia cirkulačného prípoja3/4"
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka bez krytu [mm]150 mm
Hĺbka s krytom [mm]242 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]120 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-4 T24P/Zonev./R¢riso
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech, Biely lakovaný V stene
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Názov regulátora TÚVAVTB
Názov regulátora vykurovaniaAVPL
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisTermix VMTD-F-B-4 so zónovým ventilom, HEX/izolácia spoj. potrubia
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.a4f94614-fcce-4580-955f-7d89105ecdfe
SCIP dokumentácia názov výrobkuTermix VMTD-F-B-4 T24P/Zonev./R¢riso
Šírka bez krytu [mm]530 mm
Šírka skrytom [mm]540 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]0.5 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ cirkulačného prípojaG. vnút. závit
Typ HEX pre TPVT24-1 32 G3/4" P
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVTermostatické
Typ regulácie vykurovaniaDelta p regulátor + zónový ventil
Typ veľkosti staniceTyp 4
Typ výrobkuTermix VMTD-F-B
V rozsahu WEEENo
Variant krytuExtra
Výška bez krytu [mm]640 mm
Výška skrytom [mm]800 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom18 Kilogram
Hmotnosť bez obalu17 Kilogram
Objem37.312 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5706560907173
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm