EvoFlat TDV, Dolné, 43 kW, Typ 1
145B4178
EvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection
145B4178
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Air vent | Áno |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø18 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Dimenzia prípoja TÚV | 3/4" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Heating system type | Radiator heating |
| Hĺbka s krytom [mm] | 130 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 95 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | EvoFlat TDV type 1 StS F side EPP |
| Materiál krytu | EPP |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed stainless steel |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 10 bar |
| Názov regulátora TÚV | TPC-M |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| Piping | Stainless steel |
| Popis | EvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Regulátor rozdielového tlaku | Integrovaný |
| Schválenie UL | No |
| Šírka skrytom [mm] | 310 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | pravéa dolné |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Summer bypass | Áno |
| Tepelná vodivosť [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Typ prípoja CZT | G. vnút. závit |
| Typ prípoja TÚV | G. vnút. závit |
| Typ prípoja vykurovania | G. vnút. závit |
| Typ regulácie TÚV | Prietokový/termostatický |
| Typ regulácie vykurovania | Rozdielový tlak |
| Typ veľkosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | EvoFlat TDV |
| V rozsahu WEEE | No |
| Výkon TPV [kW] [Max] | 43 kW |
| Vykurovací výkon [kW] [Max] | 15 kW |
| Výška skrytom [mm] | 443 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 8.07 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 6.87 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424658083 |