Danfoss logo
EvoFlat Shaft_145B4124_25

EvoFlat SVP, Dolné, Typ 1

145B4114

EvoFlat NL FSS CW4

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVBez
Ďalšia informáciaTPVPredný EPP kryt s izoláciouIzolácia spoj. potrubia
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka bez krytu [mm]200 mm
Hĺbka s krytom [mm]200 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat NL FSS CW 4
Materiál krytuBiely lakovaný V stene
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieMeď
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora TÚVTPC-M
Obsah batérieNo
Označenie CENo
Počet domácností [max.]2
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet domácností [min.]1
PopisEvoFlat NL FSS CW4
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]600 mm
Šírka skrytom [mm]600 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre vykur.XBDW 26
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuEvoFlat SVP
V rozsahu WEEENo
Variant krytuExtra
Výkon TPV [kW]27 kW
Vykurovací výkon [kW] [Max]15 kW
Vykurovací výkon [kW] [Min]10 kW
Výška bez krytu [mm]497 mm
Výška skrytom [mm]497 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom14.42 Kilogram
Hmotnosť bez obalu12 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428682701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm